Danfoss logo
ICF 15-4-18 - 027L4574

Ventilová stanice, ICF 15-4-18, 20 mm, Standard připojení: ANSI B 16.11

027L4621

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Trubkový svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn 12TLP, Max. provozní tlak [bar]: 52, Teplotní rozsah [°C]: -60 - 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Jméno souboru schválení ULVENTIL 53R0
KategorieArt. 4, par. 3
Lakovaný povrchZn 12TLP
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-18
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]450 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Uzavírací ventil
Modul 1 typICFS 15
Modul 2Filtr
Modul 2 typICFF 15
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 3 typICFE20
Modul 4Uzavírací/zpětný ventil
Modul 4 typICFN20
Název produktuVentilová stanice
Počet bočních portů [pc]2 pc
Popis produktuŘešení ovládání
Příslušenství produktuPříslušenství ICF
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
SchváleníEACUAUL
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
ServisovatelnýNáhradní díly ICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníANSI B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICF 15-4-18
Typový kód ICFICF-15-4-20SSYFYEXNXXXXX2IXX
Uložení bateriíNo
Umístění bočního portuP1-P2
Velikost připojení [palce]3/4 in
Velikost přípojky [mm]20 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.832 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem12.034 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428537070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm