Ventilová stanice, ICF 15-4-9, 15 mm, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
027L4602
Velikost přípojky [mm]: 15, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52, Teplotní rozsah [°C]: -60 - 120
027L4602
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Jméno souboru schválení UL | VENTIL 53R0 |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Lakovaný povrch | Zn (TLP) |
| Material Description | Valve Station ICF 15-4-9 |
| Materiál přípojek | Ocel |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Materiál těla | Ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 450 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Modul 1 | Uzavírací ventil |
| Modul 1 typ | ICFS 15 |
| Modul 2 | Filtr |
| Modul 2 typ | ICFF 15 |
| Modul 3 | Elektromagnetický ventil |
| Modul 3 typ | ICFE 20 |
| Modul 4 | Uzavírací ventil |
| Modul 4 typ | ICFS 20 |
| Název produktu | Ventilová stanice |
| Počet bočních portů [pc] | 2 pc |
| Popis produktu | Řešení ovládání |
| Příslušenství produktu | Příslušenství ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Multifunkční ventily |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | EACUAUL |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Servisovatelný | Náhradní díly ICF |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | ICF 15-4-9 |
| Typový kód ICF | ICF-15-4-15ASYFYEXSXXXXX29XX |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Umístění bočního portu | P1-P2 |
| Velikost připojení [palce] | 1/2 in |
| Velikost přípojky [mm] | 15 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(a)6(b) |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Zařízení | Krytka |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 6.772 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 6.22 Kilogram |
| Objem | 12.034 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |