Danfoss logo
ICF 15-4-8 - 027L4526

Ventilová stanice, ICF 15-4-8, 15 mm, Standard připojení: ANSI B 16.11

027L4526

Velikost přípojky [mm]: 15, Typ připojení: Trubkový svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn 12TLP, Max. provozní tlak [bar]: 52, Teplotní rozsah [°C]: -60 - 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Jméno souboru schválení ULVENTIL 53R0
KategorieArt. 4, par. 3
Lakovaný povrchZn 12TLP
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-8
Material quality (EF001257)Other
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]450 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Uzavírací ventil
Modul 1 typICFS 15
Modul 2Filtr
Modul 2 typICFF 15
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 3 typICFE 20
Modul 4Manuální otevírání
Modul 4 typICFO 20
Název produktuVentilová stanice
Počet bočních portů [pc]2 pc
Popis produktuŘešení ovládání
Příslušenství produktuPříslušenství ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníEACUAUL
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
ServisovatelnýNáhradní díly ICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníANSI B 16.11
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICF 15-4-8
Typový kód ICFICF-15-4-15SSYFYEXOXXXXX28XX
Uložení bateriíNo
Umístění bočního portuP1-P2
Velikost připojení [palce]1/2 in
Velikost přípojky [mm]15 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.47 Kilogram
Čistá hmotnost6 Kilogram
Objem12.034 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428886093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm