Danfoss logo
ICF 25-4-11 - 027L4094

Ventilová stanice, ICF 25-4-11, 32 mm, Standard připojení: EN 10220

027L4094

Velikost přípojky [mm]: 32, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Teplotní rozsah [°C]: -60 - 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Boční port - rozměr připojení[in]3/8 in
Boční port - typ připojeníG
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Housing material (EF001596)Steel
Jméno souboru schválení ULVENTIL 53R0
KategorieII
Lakovaný povrchZn (TLP)
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-11
Materiál přípojekOcel
Material quality (EF001257)Other
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Uzavírací ventil
Modul 1 typICFS 25
Modul 2Filtr
Modul 2 typICFF 25
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 3 typICFE 25
Modul 4Zpětný ventil
Modul 4 typICFC 25
Název produktuVentilová stanice
Označení CEYes
Počet bočních portů [pc]4 pc
Popis produktuŘešení ovládání
Příslušenství produktuPříslušenství ICF
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
SchváleníCEEACTÜVUAUL
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
ServisovatelnýNáhradní díly ICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníEN 10220
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuICF 25-4-11
Typový kód ICFICF-25-4-32DSXFXEHCXXXXX4BXX
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Umístění bočního portuP2-P3-P5-P6
Velikost připojení [palce]1 1/4 in
Velikost přípojky [mm]32 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15.854 Kilogram
Čistá hmotnost14.92 Kilogram
Objem25.849 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428238236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm