Danfoss logo
ICF 25-4-10RA - 027L4082

Ventilová stanice, ICF 25-4-10RA, 32 mm, Standard připojení: ASME B 16.11

027L4082

Velikost přípojky [mm]: 32, Typ připojení: Trubkový svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: ZnCr04, Max. provozní tlak [bar]: 65, Teplotní rozsah [°C]: -60 - 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Jméno souboru schválení ULVENTIL 53R0
KategorieII
Lakovaný povrchZnCr04
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-10RA
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Uzavírací ventil
Modul 1 typICFS 25
Modul 2Filtr
Modul 2 typICFF 25E
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 3 typICFE 25
Modul 4Manuální regulační ventil
Modul 4 typICFR 25A
Název produktuVentilová stanice
Označení CEYes
Počet bočních portů [pc]4 pc
Popis produktuŘešení ovládání
Příslušenství produktuPříslušenství ICF
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
SchváleníCEEACTÜVUAUL
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
ServisovatelnýNáhradní díly ICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICF 25-4-10RA
Typový kód ICFICF-25-4-32SSXFEEHRAXXXX4AXX
Uložení bateriíNo
Umístění bočního portuP2-P3-P5-P6
Velikost připojení [palce]1 1/4 in
Velikost přípojky [mm]32 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost18.103 Kilogram
Čistá hmotnost12.744 Kilogram
Objem32.77 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428238359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm