Ventilová stanice, ICF 20-2-125LE, NeoCharge, 20 mm, Standard připojení: ANSI B 36.10
027L3849
Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -45 - 50
027L3849
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Chladivo (Chladiva) | R507AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Lakovaný povrch | Zn (TLP) |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LE |
| Materiál přípojek | Ocel |
| Materiál těla | Ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 943 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Modul 1 | Electronic expansion valve |
| Modul 1 typ | ICFL 20E |
| Modul 2 | Záslepkový horní kryt |
| Modul 2 typ | ICFB 20 |
| Název produktu | Ventilová stanice |
| Popis produktu | Řešení ovládání |
| Příslušenství produktu | Příslušenství ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Multifunkční ventily |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 50 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -45 °C |
| Schválení | TÜVUAUL |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Servisovatelný | Náhradní díly ICF |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | ANSI B 36.10 |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 122 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -49 °F |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | ICF 20-2-125LE |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 3/4 in |
| Velikost přípojky [mm] | 20 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(a)6(b) |
| Značení | NeoCharge |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.83 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.41 Kilogram |
| Objem | 4.425 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255143802 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |