Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LB

Ventilová stanice, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Standard připojení: EN 10220

027L3840

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -45 - 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R507AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieArt. 4, par. 3
Lakovaný povrchZn (TLP)
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Electronic expansion valve
Modul 1 typICFL 20B
Modul 2Záslepkový horní kryt
Modul 2 typICFB 20
Název produktuVentilová stanice
Popis produktuŘešení ovládání
Příslušenství produktuPříslušenství ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]50 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty [°C] [min.]-45 °C
SchváleníTÜVUAUL
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
ServisovatelnýNáhradní díly ICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníEN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max]122 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-49 °F
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuICF 20-2-125LB
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/4 in
Velikost přípojky [mm]20 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
ZnačeníNeoCharge

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.93 Kilogram
Čistá hmotnost2.51 Kilogram
Objem4.425 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255143765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm