Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121H

Ventilová stanice, ICF 20-2-121H, 22 mm, Standard připojení: ASME B 16.50

027L3814

Velikost přípojky [mm]: 22, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Teplotní rozsah [°C]: -60 - 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Housing material (EF001596)Steel
KategorieArt. 4, par. 3
Lakovaný povrchZn (TLP)
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121H
Materiál přípojekOcel
Material quality (EF001257)Other
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Solenoid valve
Modul 1 typICFE 20-H
Modul 2Záslepkový horní kryt
Modul 2 typICFB 20
Název produktuVentilová stanice
Popis produktuŘešení ovládání
Příslušenství produktuPříslušenství ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
SchváleníEACTÜVUAUL
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
ServisovatelnýNáhradní díly ICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.50
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníBrazing
Typ výrobkuICF 20-2-121H
Typový kód ICFICF-20-2-22XEHBXXXXXXXXX0LAX
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]7/8 in
Velikost přípojky [mm]22 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.845 Kilogram
Čistá hmotnost3.42 Kilogram
Objem17.6 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424545161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm