Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121H

Ventilová stanice, ICF 20-2-121H, 20 mm, Standard připojení: ASME B 16.11

027L3810

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Trubkový svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieArt. 4, par. 3
Lakovaný povrchZn (TLP)
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121H
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Solenoid valve
Modul 1 typICFE 20-H
Modul 2Záslepkový horní kryt
Modul 2 typICFB 20
Název produktuVentilová stanice
Popis produktuŘešení ovládání
Příslušenství produktuPříslušenství ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníEACTÜVUAUL
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
ServisovatelnýNáhradní díly ICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICF 20-2-121H
Typový kód ICFICF-20-2-20SEHBXXXXXXXXX0LAX
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/4 in
Velikost přípojky [mm]20 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.91 Kilogram
Čistá hmotnost3.45 Kilogram
Objem17.6 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424545048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm