Ventilová stanice, ICF 20-6-90, 20 mm, Standard připojení: EN 10220
027L3651
Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120
027L3651
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Boční port - rozměr připojení[in] | 3/8 in |
| Boční port - typ připojení | G |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Jméno souboru schválení UL | VENTIL 53R0 |
| Kategorie | II |
| Lakovaný povrch | Zn (TLP) |
| Material Description | Valve Station ICF 20-6-90 |
| Materiál přípojek | Ocel |
| Materiál těla | Ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 943 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Modul 1 | Uzavírací ventil |
| Modul 1 typ | ICFS 20 |
| Modul 2 | Filtr |
| Modul 2 typ | ICFF 20 |
| Modul 3 | Elektromagnetický ventil |
| Modul 3 typ | ICFE 20 |
| Modul 4 | Zpětný ventil |
| Modul 4 typ | ICFN 20 |
| Modul 5 | Regulation Valve |
| Modul 5 typ | ICFR 20 |
| Modul 6 | Přivařovacímodul |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Modul 6 typ | ICFW 20 |
| Název produktu | Ventilová stanice |
| Počet bočních portů [pc] | 6 pc |
| Popis produktu | Řešení ovládání |
| Příslušenství produktu | Příslušenství ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Multifunkční ventily |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 120 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -60 °C |
| Schválení | CEEACTÜVUAUL |
| Servisovatelný | Náhradní díly ICF |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | EN 10220 |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | ICF 20-6-90 |
| Typový kód ICF | ICF-20-6-20DSXFXEXNXRBW16XXX |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Umístění bočního portu | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Velikost připojení [palce] | 3/4 in |
| Velikost přípojky [mm] | 20 mm |
| Zařízení | Krytka |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 10.83 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 9.417 Kilogram |
| Objem | 20.16 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255199250 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |