Danfoss logo
ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

Ventilová stanice, ICF 20-6-5MA33, 25 mm, Standard připojení: ASME B 16.11

027L3391

Velikost přípojky [mm]: 25, Typ připojení: Trubkový svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: ZnCr04, Max. provozní tlak [bar]: 65, Teplotní rozsah [°C]: -60 - 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Jméno souboru schválení ULVENTIL 53R0
KategorieII
Lakovaný povrchZnCr04
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-5MA33
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Uzavírací ventil
Modul 1 typICFS 20
Modul 2Filtr
Modul 2 typICFF 20E
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 3 typICFE 20
Modul 4Manuální otevírání
Modul 4 typICFO 20
Modul 5Motorový ventil
Modul 5 typICM 20-A33
Modul 6Uzavírací ventil
Modul 6 typICFS 20
Název produktuVentilová stanice
Označení CEYes
Počet bočních portů [pc]6 pc
Vlastnosti
Hodnota
Popis produktuŘešení ovládání
Příslušenství produktuPříslušenství ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
SchváleníCEEACTÜVUAUL
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
ServisovatelnýNáhradní díly ICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICF 20-6-5MA33
Typový kód ICFICF-20-6-25SSXFEEXOXM1SX65XX
Uložení bateriíNo
Umístění bočního portuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Velikost připojení [palce]1 in
Velikost přípojky [mm]25 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.691 Kilogram
Čistá hmotnost9.87 Kilogram
Objem16 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428909785
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm