Danfoss logo
Valve station, ICF 50-4-90, 2 in 027L3253

Ventilová stanice, ICF 50-4-90, 50 mm, Standard připojení: EN 10220

027L3253

Velikost přípojky [mm]: 50, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Boční port - rozměr připojení[in]3/8 in
Boční port - typ připojeníG
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieII
Lakovaný povrchZn (TLP)
Material DescriptionValvestation ICF 50 4 90
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Uzavírací ventil
Modul 1 typSVA-S 50
Modul 2Filtr FIA 50
Modul 2 typ150M-PLEATED
Modul 3Regulační ventil
Modul 3 typICS 50-32
Modul 4Uzavírací ventil
Modul 4 typSVA-S 50
Název produktuVentilová stanice
Označení CEYes
Počet bočních portů [pc]2 pc
Popis produktuŘešení ovládání
Port odtávání - množství [ks]2 pc
Port odtávání - rozměr připojení33 X 1.5
Vlastnosti
Hodnota
Port odtávání - typM
Port odtávání - umístěníP2-P4
Příslušenství produktuPříslušenství ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USCEEACTÜVUA
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
ServisovatelnýNáhradní díly ICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníEN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuICF 50-4-90
Typový kód ICFICF-50-4-50DSXF5I3SXXXXX2XXX
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Umístění bočního portuP1-P3
Velikost připojení [palce]2 in
Velikost přípojky [mm]50 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
ZařízeníKrytka/2 x zvedací háky

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost42 Kilogram
Čistá hmotnost26.9 Kilogram
Objem211.2 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162283929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm