Danfoss logo
ICF 20-4-99 - 027L3122

Ventilová stanice, ICF 20-4-99, 20 mm, Standard připojení: EN 10220

027L3122

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Boční port - rozměr připojení[in]3/8 in
Boční port - typ připojeníG
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Jméno souboru schválení ULVENTIL 53R0
KategorieII
Lakovaný povrchZn (TLP)
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-99
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Uzavírací ventil
Modul 1 typICFS 20
Modul 2Filtr
Modul 2 typICFF 20
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 3 typICFE 20
Modul 4Záslepkový horní kryt
Modul 4 typICFB 20
Název produktuVentilová stanice
Označení CEYes
Počet bočních portů [pc]4 pc
Popis produktuŘešení ovládání
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníCEEACTÜVUAUL
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
ServisovatelnýNáhradní díly ICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníEN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuICF 20-4-99
Typový kód ICFICF-20-4-20DSXFXEXBXXXXX4YXX
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Umístění bočního portuP2-P3-P5-P6
Velikost připojení [palce]3/4 in
Velikost přípojky [mm]20 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.635 Kilogram
Čistá hmotnost6.156 Kilogram
Objem22.932 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428239769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm