Danfoss logo
Ventilová stanice, ICF 20-2-125LB, 15 mm, Standard připojení: ANSI B 16.11-product-details

Ventilová stanice, ICF 20-2-125LB, 15 mm, Standard připojení: ANSI B 16.11

027L0051

Velikost přípojky [mm]: 15, Typ připojení: Objímka, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieArt. 4, par. 3
Lakovaný povrchZn (TLP)
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Solenoid valve
Modul 1 typICFE 20
Modul 2Záslepkový horní kryt
Modul 2 typICFB 20
Název produktuVentilová stanice
Popis produktuŘešení ovládání
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníEACTÜVUAUL
ServisovatelnýNáhradní díly ICF
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníANSI B 16.11
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníObjímka
Typ výrobkuICF 20-2-125LB
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Velikost připojení [palce]1/2 in
Velikost přípojky [mm]15 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.031 Kilogram
Čistá hmotnost2.56 Kilogram
Objem4.425 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255267119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm