Danfoss logo
Ventilová stanice, ICF 25-6-90, 32 mm, Standard připojení: EN 10220-product-details

Ventilová stanice, ICF 25-6-90, 32 mm, Standard připojení: EN 10220

027L0040

Velikost přípojky [mm]: 32, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Boční port - rozměr připojení[in]3/8 in
Boční port - typ připojeníG
Chladivo (Chladiva)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Jméno souboru schválení ULVENTIL 53R0
KategorieII
Lakovaný povrchZn (TLP)
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-90
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Uzavírací ventil
Modul 1 typICFS 25
Modul 2Filtr
Modul 2 typICFF 25
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 3 typICM 25
Modul 4Záslepkový horní kryt
Modul 4 typICFB 25
Modul 5Manuální regulační ventil
Modul 5 typICFR 25
Vlastnosti
Hodnota
Modul 6Zpětný ventil
Modul 6 typICFN 25
Název produktuVentilová stanice
Počet bočních portů [pc]6 pc
Popis produktuŘešení ovládání
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníCEEACTÜVUAUL
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníEN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuICF 25-6-90
Typový kód ICFICF-25-6-32DSXFXMBBXRANX6XXX
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Umístění bočního portuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Velikost připojení [palce]1 1/4 in
Velikost přípojky [mm]32 mm
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost22.114 Kilogram
Čistá hmotnost21.588 Kilogram
Objem35.103 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255264064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm