Danfoss logo
ICF 20 EVRAT-ICFA 20B

Ventilová stanice, ICF 20 EVRAT-ICFA 20B, 20 mm

027L4567

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Příruba, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 42, Teplotní rozsah [°C]: -40 - 105

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieArt. 4, par. 3
Lakovaný povrchZn (TLP)
Material DescriptionValve station ICF 20 EVRAT-ICFA 20B
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]42.0 bar
Max. provozní tlak [psig]610 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 2Filtr
Modul 2 typICFF 15
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 3 typICFA 20B
Modul 4Manuální otevírání
Název produktuVentilová stanice
Popis produktuŘešení ovládání
Příslušenství produktuPřírubyPříslušenství ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USEACUA
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
ServisovatelnýNáhradní díly ICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníNA
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]221 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ připojeníPříruba
Typ výrobkuICF 20 EVRAT-ICFA 20B
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/4 inch
Velikost přípojky [mm]20 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.342 Kilogram
Čistá hmotnost4 Kilogram
Objem6.248 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162976906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm