Náhradní díl, ICF SS 20 - 40, Záslepka SS
027L4811
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICF SS 20 - 40, Označení typu: Záslepka SS
027L4811
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Blind SS for side connection, G3/8" |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Název produktu | Blind |
| Označení typu | Záslepka SS |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Pro boční porty |
| Používá se pro výrobek | ICF SS 20 - 40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | ICF spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 3/8 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.089 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.039 Kilogram |
| Objem | 0.023 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428932257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |