Danfoss logo
ICF SS spare part - Nipple for ICF SS

Náhradní díl, ICF SS 20 - 40, Vsuvka SS

027L4810

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICF SS 20 - 40, Označení typu: Vsuvka SS

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionNipple SS for sideconnection, G3/8"-1/2"
Množství na formát balení40 pc
Název produktuVsuvka
Označení typuVsuvka SS
Používá se pro poznámky k výrobkuPro boční porty
Používá se pro výrobekICF SS 20 - 40
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaICF spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ připojeníG
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/8 - 1/2
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.114 Kilogram
Čistá hmotnost0.111 Kilogram
Objem0.185 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428932240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm