Náhradní díl, ICFW SS 25, Přivařovacímodul
027L4800
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFW SS 25, Označení typu: Přivařovacímodul
027L4800
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | ICFW-SS 25 Welding module, Spare part |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Welding module |
| Označení typu | Přivařovacímodul |
| Používá se pro poznámky k výrobku | 25 DIN |
| Používá se pro výrobek | ICFW SS 25 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICF spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.26 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.079 Kilogram |
| Objem | 3.416 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |