Danfoss logo
ICF SS spare part - ICFB SS 20 - Blind top cover

Náhradní díl, ICFB SS 20, Záslepkový horní kryt

027L4787

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFB SS 20, Označení typu: Záslepkový horní kryt

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICFB-SS 20 Blank Cover, Spare part
Množství na formát balení1 pc
Název produktuValve cover
Označení typuZáslepkový horní kryt
Používá se pro výrobekICFB SS 20
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICF spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.636 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem1.214 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428923170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm