Danfoss logo
ICF spare part - Blind plug for side ports

Náhradní díl, ICF 20 - 40, Záslepka

027L1265

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICF 20 - 40, Označení typu: Záslepka

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionBlind for sideconnection, G3/8"
Množství na formát balení40 pc
Název produktuBlind
Označení typuZáslepka
Používá se pro poznámky k výrobkuPro boční porty
Používá se pro výrobekICF 20 - 40
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaICF spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ připojeníG
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/8
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.088 Kilogram
Čistá hmotnost0.039 Kilogram
Objem0.125 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428234849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm