Elektrický regulační ventil, CCMT 16
027H8231
Chladivo (Chladiva): R744; R134a; R1234yf, Kv - hodnota [m³/h]: 1.6, Max. provozní tlak [bar]: 140, Typ připojení: Pájení, ODF, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
027H8231
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chladiva schválená UL | R134aR744 |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR134aR744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 1.882 gal/min |
| Kv - hodnota [m³/h] | 1.600 m³/h |
| Material Description | CCMT 16 Elec.reg.valve w.out transmitter |
| Max. provozní tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 2030 psig |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Elektrický regulační ventil |
| Pájený spoj - rozměr [in] | 1 1/8 in |
| Popis produktu | Elektrický expanzní ventil |
| Příslušenství produktu | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Rozsah nastavenídif. tlaku [bar] | 90.00 bar |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 60 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 140 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Rozsahnastavení dif. tlaku [psi] | 1305.0 psi |
| Schválení | UAcURus |
| SCIP dossier no. | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| SCIP dossier product name | CCMT |
| Servisovatelný | Electric valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Standard připojení | EN10220 |
| Svařovaný spoj - rozměr [in] | 1 in |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 140 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | CCMT 16 |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.928 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.558 Kilogram |
| Objem | 7.383 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428030557 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |