Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L _027H7272

Elektrický regulační ventil, CCMT 3L

027H7273

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.26, Max. provozní tlak [bar]: 140, Typ připojení: Pájení, ODF, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 9

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladiva schválená ULR744
Chladivo (Chladiva)R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Hodnota Cv [gal/min]0.301 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]0.260 m³/h
Material DescriptionCCMT 3L Electric reg. valve
Max. provozní tlak [bar]140.0 bar
Max. provozní tlak [psig]2030 psig
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Množství na formát balení9 pc
Název produktuElektrický regulační ventil
Pájený spoj - rozměr [in]7/8 in
Popis produktuElektrický expanzní ventil
Příslušenství produktuElectric valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]90.00 bar
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
Rozsahnastavení dif. tlaku [psi]1305.0 psi
SchváleníEACUA
ServisovatelnýElectric valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Standard připojeníEN10220
Svařovaný spoj - rozměr [in]3/4 in
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]131 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-4 °F
Typ připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuCCMT 3L
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.799 Kilogram
Čistá hmotnost0.672 Kilogram
Objem2.236 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424053642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm