Elektrický regulační ventil, CCMT 8L
027H7272
Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.8, Max. provozní tlak [bar]: 140, Typ připojení: Pájení, ODF, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 9
027H7272
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladiva schválená UL | R744 |
| Chladivo (Chladiva) | R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.925 gal/min |
| Kv - hodnota [m³/h] | 0.800 m³/h |
| Material Description | CCMT 8L Electric reg. valve |
| Max. provozní tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 2030 psig |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Množství na formát balení | 9 pc |
| Název produktu | Elektrický regulační ventil |
| Pájený spoj - rozměr [in] | 7/8 in |
| Popis produktu | Elektrický expanzní ventil |
| Příslušenství produktu | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Rozsah nastavenídif. tlaku [bar] | 90.00 bar |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Rozsahnastavení dif. tlaku [psi] | 1305.0 psi |
| Schválení | EACUA |
| Servisovatelný | Electric valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Standard připojení | EN10220 |
| Svařovaný spoj - rozměr [in] | 3/4 in |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 131 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -4 °F |
| Typ připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | CCMT 8L |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.8 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.672 Kilogram |
| Objem | 2.236 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |