Měřicí ventil, SNV
191U0599
Typ vstupního připojení: G, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
191U0599
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | NIPLE ESP.1/2 G X 1/2 WELD |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Měřicí ventil |
| PFAS content [Yes/No] | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Typ vstupního připojení | G |
| Typ výrobku | SNV |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.03 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.027 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 11.424 Liter |
| EAN/UPC | 5702428370967 |