Měřicí ventil, SNV-ST
148B6400
Typ vstupního připojení: Řezací prstenec, Typ výstupního připojení: Řezací prstenec
148B6400
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barevný nátěr | Cr3 / TLP |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | SNV-ST CD10-CD10 65 bar M/12 |
| Materiál přípojek | Ocel |
| Materiál těla | Ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 943 psig |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Název produktu | Měřicí ventil |
| Popis produktu | Uzavírací jehlový ventil |
| Příslušenství produktu | Příslušenství SNV |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzavírací a regulační ventily |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 150 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -60 °C |
| Schválení | EACTÜVUA |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Servisovatelný | Náhradní díly SNV |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Rohový |
| Směr proudu | Obousměrný průtok |
| Standard připojení | DIN 3901 |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ vstupního připojení | Řezací prstenec |
| Typ výrobku | SNV-ST |
| Typ výstupního připojení | Řezací prstenec |
| Uložení baterií | No |
| Verze ventilu | Standardní verze |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 10.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 10.0 mm |
| Zařízení | Krytka |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.428 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.364 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.274 Liter |
| EAN/UPC | 5702428823395 |