Danfoss logo
SNV Gauge valves

Měřicí ventil, SNV-SS

148B4691

Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: G

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionSNV-SS G1/2-W1/2 L100 65 bar I/30
Materiál přípojekNerezová ocel
Materiál tělaNerezová ocel
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení30 pc
Název produktuMěřicí ventil
Popis produktuUzavírací jehlový ventil
Příslušenství produktuPříslušenství SNV
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníEACTÜVUA
ServisovatelnýNáhradní díly SNV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrRohový
Směr prouduObousměrný průtok
Standard připojeníEN 10220ISO 228-1
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ vstupního připojeníTupý svar
Typ výrobkuSNV-SS
Typ výstupního připojeníG
Uložení bateriíNo
Verze ventiluProdloužená verze
Vstup - délka [in]2 in
Vstup - délka [mm]50 mm
Vstup - rozměr připojení [in]1/2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]1/2 A
Výstup Interní/ExterníExterní
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.007 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428670296