Danfoss logo
SNV-ST - 148B4580

Měřicí ventil, SNV-ST

148B4580

Typ vstupního připojení: R, Typ výstupního připojení: Rc, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/8

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barevný nátěrCr3 / TLP
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionSNV-ST Rc3/8-R3/8 (3.1) 52 bar I/30
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení30 pc
Název produktuMěřicí ventil
Popis produktuUzavírací jehlový ventil
Příslušenství produktuPříslušenství SNV
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníEACTÜVUA
ServisovatelnýNáhradní díly SNV
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrRohový
Směr prouduObousměrný průtok
Standard připojeníISO 7-1
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ vstupního připojeníR
Typ výrobkuSNV-ST
Typ výstupního připojeníRc
Uložení bateriíNo
Verze ventiluStandardní verze
Vstup - rozměr připojení [in]3/8
Vstup Interní/ExterníExterní
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]3/8
Výstup Interní/ExterníVnitřní
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.408 Kilogram
Čistá hmotnost0.39 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.689 Liter
EAN/UPC5702428845939