Měřicí ventil, SNV-ST
148B4575
Typ vstupního připojení: Řezací prstenec, Typ výstupního připojení: Řezací prstenec
148B4575
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barevný nátěr | Cr3 / TLP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | SNV-ST Rc1/4-R3/8 52 bar M/12 |
| Materiál přípojek | Ocel |
| Materiál těla | Ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Název produktu | Měřicí ventil |
| Popis produktu | Uzavírací jehlový ventil |
| Příslušenství produktu | Příslušenství SNV |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzavírací a regulační ventily |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 150 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -60 °C |
| Schválení | EACLLC CDC TYSKTÜV |
| Servisovatelný | Náhradní díly SNV |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Rohový |
| Směr proudu | Obousměrný průtok |
| Standard připojení | DIN 3861DIN 3901 |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Totožný výrobek | 148B4177 |
| Typ vstupního připojení | Řezací prstenec |
| Typ výrobku | SNV-ST |
| Typ výstupního připojení | Řezací prstenec |
| Uložení baterií | No |
| Verze ventilu | Standardní verze |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 10.00 mm |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 10.0 mm |
| Zařízení | Krytka |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.007 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.007 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.91 Liter |
| EAN/UPC | 5702428492072 |