Měřicí ventil, SNV-ST
148B3880
Typ vstupního připojení: G, Typ výstupního připojení: G, Vstup - rozměr připojení [in]: 1/2 A
148B3880
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barevný nátěr | Cr3 / TLP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | SNV-ST G1/2-G1/2 140 bar I/30 |
| Materiál přípojek | Ocel |
| Materiál těla | Ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 2030 psig |
| Množství na formát balení | 30 pc |
| Název produktu | Měřicí ventil |
| Popis produktu | Uzavírací jehlový ventil |
| Příslušenství produktu | Příslušenství SNV |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzavírací a regulační ventily |
| Schválení | EACTÜVUA |
| Servisovatelný | Náhradní díly SNV |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Skupina kapaliny | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Směr | Rohový |
| Směr proudu | Obousměrný průtok |
| Standard připojení | ISO 228-1 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | 76 °F |
| Totožný výrobek | 148B0084 |
| Typ vstupního připojení | G |
| Typ výrobku | SNV-ST |
| Typ výstupního připojení | G |
| Uložení baterií | No |
| Verze ventilu | Standardní verze |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 1/2 A |
| Vstup Interní/Externí | Externí |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 1/2 A |
| Výstup Interní/Externí | Externí |
| Zařízení | Krytka |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.4 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.4 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162974520 |