Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4229

Měřicí ventil, SNV-ST

148B3878

Typ vstupního připojení: NPT, Typ výstupního připojení: NPT, Vstup - rozměr připojení [in]: 1/4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barevný nátěrCr3 / TLP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT 140 bar I/30
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]140.0 bar
Max. provozní tlak [psig]2030 psig
Množství na formát balení30 pc
Název produktuMěřicí ventil
Popis produktuUzavírací jehlový ventil
Příslušenství produktuPříslušenství SNV
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
SchváleníEACTÜVUA
ServisovatelnýNáhradní díly SNV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Skupina kapaliny1
Vlastnosti
Hodnota
SměrRohový
Směr prouduObousměrný průtok
Standard připojeníANSI/ASME B1.20.1
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]76 °F
Totožný výrobek148B0082
Typ vstupního připojeníNPT
Typ výrobkuSNV-ST
Typ výstupního připojeníNPT
Uložení bateriíNo
Verze ventiluStandardní verze
Vstup - rozměr připojení [in]1/4
Vstup Interní/ExterníExterní
Výstup - rozměr připojení [in]1/4
Výstup Interní/ExterníVnitřní
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost428.282 Gram
Čistá hmotnost388.434 Gram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162974490