Danfoss logo
SNV Gauge valves

Měřicí ventil, SNV

027X0233

Typ vstupního připojení: NPT, Velikost připojení [palce]: 1/4, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionGauge Valve and adapter for ICS,1/4" FPT
Materiál tělaOcel
Množství na formát balení1 pc
Název produktuMěřicí ventil
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ připojeníNPT
Typ vstupního připojeníNPT
Typ výrobkuSNV
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.62 Kilogram
Čistá hmotnost0.62 Kilogram
Objem2.612 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428813907
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm