Sítko, SNV-ST
027X0153
Typ připojení: NPT, Velikost připojení [palce]: 1/4, Označení typu: Sada pro vypouštění
027X0153
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | FIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve |
| Materiál těla | Ocel |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Sítko |
| Označení typu | Sada pro vypouštění |
| Popis produktu | Uzavírací jehlový ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Rohový |
| Standard připojení | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Typ připojení | NPT |
| Typ vstupního připojení | NPT |
| Typ výrobku | SNV-ST |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1/4 |
| Verze filtru | Standardní verze |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.72 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.007 Kilogram |
| Objem | 2.612 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |