Danfoss logo
BM valve, with cap

Uzavírací membránový ventil, BML 12s

009G0249

Typ vstupního připojení: PÁJENÍ ROZŠÍŘENÉ KONCE, ODF, Typ výstupního připojení: PÁJENÍ ROZŠÍŘENÉ KONCE, ODF, Velikost přípojky [mm]: 12, Výstup - rozměr [mm]: 12

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.3
Chladiva bez obsahu olejeR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
Chladiva schválená ULR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 zdroj vznícení - hodnoceníAno
Formát baleníMulti balení
Hodnota Cv [gal/min]1.730 gal/min
Jméno souboru schválení ULVENTIL 53R0
KategorieArt. 4, par. 3
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Kv - hodnota [m³/h]1.500 m³/h
Material DescriptionBML 12S Shut off valve with cap MU12
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]406 psig
Max. zkušební tlak [bar]36.4 bar
Max. zkušební tlak [psig]528.0 psig
Množství na formát balení12 pc
Název produktuUzavírací membránový ventil
Pracovní rozsah [bar] [Max]21 bar
Pracovní rozsah [bar] [Min]-1 bar
Pracovní rozsah [psig] [Max]304 psig
Pracovní rozsah [psig] [Min]-14 psig
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství ventilu BM/GBC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USEACUA
SCIP dossier no.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dossier product nameBML/BMT
ServisovatelnýNáhradní díly ventilu BM/GBC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny12
SměrPřímý
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-67 °F
Typ vstupního připojeníPÁJENÍ ROZŠÍŘENÉ KONCE, ODF
Typ výrobkuBML 12s
Typ výstupního připojeníPÁJENÍ ROZŠÍŘENÉ KONCE, ODF
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]12.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstup - rozměr [mm]12.00 mm
ZařízeníTěsnicí víčko

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.516 Kilogram
Čistá hmotnost0.494 Kilogram
Objem1.615 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428288408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm