Danfoss logo
BM valve, flare connections, with handwheel

Uzavírací membránový ventil, BML 15

009G0168

Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.3
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513AR515B
Chladiva schválená ULR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Hodnota Cv [gal/min]2.540 gal/min
Jméno souboru schválení ULVENTIL 53R0
KategorieArt. 4, par. 3
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Kv - hodnota [m³/h]2.200 m³/h
Material DescriptionBML 15 Shut off valve MU12
Materiál přípojekMosaz
Material quality (EF001257)Other
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]406 psig
Max. zkušební tlak [bar]36.4 bar
Max. zkušební tlak [psig]528.0 psig
Množství na formát balení12 pc
Název produktuUzavírací membránový ventil
Pracovní rozsah [bar] [Max]21 bar
Pracovní rozsah [bar] [Min]-1 bar
Pracovní rozsah [psig] [Max]304 psig
Pracovní rozsah [psig] [Min]-14 psig
Příslušenství produktuPříslušenství ventilu BM/GBC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USEACUA
SCIP dossier no.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dossier product nameBML/BMT
ServisovatelnýNáhradní díly ventilu BM/GBC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny12
SměrPřímý
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-67 °F
Typ vstupního připojeníFlérový
Typ výrobkuBML 15
Typ výstupního připojeníFlérový
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]5/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]5/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZařízeníRuční kolo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.834 Kilogram
Čistá hmotnost0.747 Kilogram
Objem1.615 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422029670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm