Uzavírací membránový ventil, BML 6
009G0119
Typ vstupního připojení: PÁJENÍ ROZŠÍŘENÉ KONCE, ODF, Typ výstupního připojení: Flérový
009G0119
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladiva bez obsahu oleje | R134aR513AR515B |
| Chladiva schválená UL | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B |
| Chladivo (Chladiva) | R1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.350 gal/min |
| Jméno souboru schválení UL | VENTIL 53R0 |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
| Kv - hodnota [m³/h] | 0.300 m³/h |
| Material Description | BML 6 Shut Off Valve M/20 S+F |
| Materiál přípojek | MosazMěď |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 406 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] | 36.4 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 528.0 psig |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Uzavírací membránový ventil |
| Pracovní rozsah [bar] [Max] | 21 bar |
| Pracovní rozsah [bar] [Min] | -1 bar |
| Pracovní rozsah [psig] [Max] | 304 psig |
| Pracovní rozsah [psig] [Min] | -14 psig |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Příslušenství ventilu BM/GBC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzavírací a regulační ventily |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL USEACUA |
| SCIP dossier no. | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| SCIP dossier product name | BML/BMT |
| Servisovatelný | Náhradní díly ventilu BM/GBC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 12 |
| Směr | Přímý |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -67 °F |
| Typ vstupního připojení | PÁJENÍ ROZŠÍŘENÉ KONCE, ODF |
| Typ výrobku | BML 6 |
| Typ výstupního připojení | Flérový |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [palce] | 1/4 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 1/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zařízení | Ruční kolo |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.296 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.286 Kilogram |
| Objem | 0.704 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428841061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |