Sada pro opravu, Sada těsnění
2453+092
Označení typu: Sada těsnění, Používá se pro výrobek: QDV 15
2453+092
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | REPAIR KIT QDV 15 (GASKETS) |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Označení typu | Sada těsnění |
| Používá se pro výrobek | QDV 15 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spare parts, discont. products |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Sada pro opravu |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.08 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.06 Kilogram |
| Objem | 0.312 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428283731 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |