Sada pro opravu, Těsnění
2453+041
Označení typu: Těsnění, Používá se pro výrobek: SRV 10-25; REG 10-25
2453+041
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | REPAIR KIT REG/SRV 10-25 No 7 (GASKETS) |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Označení typu | Těsnění |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Pro kuželkuč. 7 |
| Používá se pro výrobek | REG 10-25SRV 10-25 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spare parts, discont. products |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Sada pro opravu |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.096 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.094 Kilogram |
| Objem | 0.501 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |