Náhradní díl, Sada pro opravy
2453+029
Typ výrobku: Náhradní díl, Označení typu: Sada pro opravy
2453+029
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | REPAIR KIT FIL/STR 25-40 (GASKETS) |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Sada pro opravy |
| Používá se pro výrobek | FIL10-40 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spare parts, discont. products |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.024 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.02 Kilogram |
| Objem | 0.156 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428283939 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |