Náhradní díl, BSV 15; SFV 15, Sada vsuvek
192H3857
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: BSV 15; SFV 15, Označení typu: Sada vsuvek
192H3857
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Spare part : Welding con. BSV - SFV 15 |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Welding connector |
| Označení typu | Sada vsuvek |
| Používá se pro výrobek | BSV 15SFV 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Safety valve spare parts |
| Schválení | EAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikace materiálu | Nerezová ocel |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.332 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.315 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.244 Liter |
| EAN/UPC | 5702428197250 |