Náhradní díl, PM 80 - 125, Konektor externího řídicího ventilu
192H3852
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: PM 80 - 125, Označení typu: Konektor externího řídicího ventilu
192H3852
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Spare part : Ext. pilotcon. PM 80-125 |
| Množství na formát balení | 16 pc |
| Název produktu | External pilot connector |
| Označení typu | Konektor externího řídicího ventilu |
| Používá se pro výrobek | PM 80 - 125 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spare parts, discont. products |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.32 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.29 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.315 Liter |
| EAN/UPC | 5702428197267 |