Danfoss logo
CVH, Tělo pilotního ventilu 3/8 palce DIN-product-details

CVH, Tělo pilotního ventilu 3/8 palce DIN

192H3764

Používá se pro výrobek: CVH, Označení typu: Tělo pilotního ventilu 3/8 palce DIN

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material Description"Ventilhus CVH 3/8"" DIN sv.halstilslut.
Množství na formát balení32 pc
Název produktuValve body
Označení typuTělo pilotního ventilu 3/8 palce DIN
Používá se pro výrobekCVH
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaPilot valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluNerezová ocel
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 80
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuSpare part
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/8 in
Velikost přípojky [mm]10 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.344 Kilogram
Čistá hmotnost0.336 Kilogram
Objem0.315 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428197298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm