Příruba, 20 mm, Tupý svar
192H3254
Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Nerezová ocel, Používá se pro výrobek: FA 20; CVMD; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEAT 20
192H3254
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Depth (EF000049) | 96 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Oválný |
| Formát balení | Multi balení |
| Height (EF000040) | 47 |
| Konstrukce příruby | Jazyk |
| Material Description | Flange Set 3/4 in. Welding connection |
| Množství na formát balení | 16 pc |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | CVMDFA 20NRVA 15 - 20TEA 20TEAT 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specifikace materiálu | Nerezová ocel |
| Standard připojení | EN 10220 |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | Příruba |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 3/4 in |
| Velikost přípojky [mm] | 20 mm |
| Verze příruby | 1.3 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Width (EF000008) | 69 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.528 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.517 Kilogram |
| Objem | 0.311 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |