Příruba, 15 mm, Tupý svar
192H3253
Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Nerezová ocel, Používá se pro výrobek: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10
192H3253
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 95 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Oválný |
| Formát balení | Multi balení |
| Height (EF000040) | 47 |
| Konstrukce příruby | Jazyk |
| Material Description | FLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15 |
| Množství na formát balení | 32 pc |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | EVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specifikace materiálu | Nerezová ocel |
| Standard připojení | EN 10220 |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | Příruba |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1/2 in |
| Velikost přípojky [mm] | 15 mm |
| Verze příruby | 1.3 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Width (EF000008) | 70 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.553 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.529 Kilogram |
| Objem | 0.313 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |