Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Příruba, 40 mm, Tupý svar

192H3016

Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Nerezová ocel, Používá se pro výrobek: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyČtvercový
Formát baleníMulti balení
Height (EF000040)50
Konstrukce přírubyJazyk
Material Description"FLANSCHSATZ VA GR. 23 1 1/2"""
Množství na formát balení10 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spare part (EF013237)TRUE
Specifikace materiáluNerezová ocel
Standard připojeníEN 10220
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuPříruba
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 1/2 in
Velikost přípojky [mm]40 mm
Verze příruby10.0
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Width (EF000008)90

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.626 Kilogram
Čistá hmotnost1.539 Kilogram
Objem0.855 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428196574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm