Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Náhradní díl, ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

148H3470

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionORV Thermostat H2 60°C/140°F4055601355
Množství na formát balení6 pc
Název produktuTermostatický element
Označení typuThermostat 60°C/140°F
Používá se pro poznámky k výrobkuH2/H3
Používá se pro výrobekORV 40ORV 50ORV 65ORV 80
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaTemp. regul. valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.278 Kilogram
Čistá hmotnost0.24 Kilogram
Objem1.624 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428868266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm