Náhradní díl, ORV 25 - 40
148H3466
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ORV 25 - 40
148H3466
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | ORV Thermostat H1 43°C/110°F |
| Množství na formát balení | 6 pc |
| Název produktu | Termostatický element |
| Označení typu | Thermostat 43°C/110°F |
| Používá se pro poznámky k výrobku | H1 |
| Používá se pro výrobek | ORV 25 - 40 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Temp. regul. valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.251 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.25 Kilogram |
| Objem | 0.798 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868228 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |