Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Náhradní díl, ORV 80; ORV 65, Termostat 49°C/120°F

148H3465

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ORV 80; ORV 65, Označení typu: Termostat 49°C/120°F

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionORV Thermostat H3 49°C/120°F
Množství na formát balení3 pc
Název produktuTermostatický element
Označení typuTermostat 49°C/120°F
Používá se pro poznámky k výrobkuH3
Používá se pro výrobekORV 65ORV 80
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaTemp. regul. valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.491 Kilogram
Čistá hmotnost0.436 Kilogram
Objem1.625 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428868006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm