Náhradní díl, ORV 50; ORV 40
148H3464
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ORV 50; ORV 40
148H3464
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | ORV Thermostat H2 49°C/120°F |
| Množství na formát balení | 6 pc |
| Název produktu | Termostatický element |
| Označení typu | Thermostat 49°/120°F |
| Používá se pro poznámky k výrobku | H2 |
| Používá se pro výrobek | ORV 40ORV 50 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Temp. regul. valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.281 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.212 Kilogram |
| Objem | 1.633 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428867795 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |