EKSTERN TILSLUTNING BSV/POV, BSV / POV
148H3453
EKSTERN TILSLUTNING BSV/POV, Používá se pro výrobek: BSV / POV, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12
148H3453
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | EKSTERN TILSLUTNING BSV/POV |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Název produktu | External pilot connector |
| Označení typu | Externí připojení |
| Používá se pro výrobek | BSV / POV |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Safety valve accessories |
| Schválení | EAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.56 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.532 Kilogram |
| Objem | 0.423 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401456 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |